RMMR 11/230 AC OUTPUT RELAY
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A
Artikkelnummer: | 51562 |
Produktalternativ: | 52040 |
Vekt: | 0.034 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
1 relay; 1 NC contact
5 A
230 V AC
Screw terminals
5 A
230 V AC
Screw terminals


Tekniske data
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Test isolation voltage | 4.0 kV |
Mech./ elect. life | 20 000 000 switching cycles/load dependent |
Dimensions H×W×D | 56×12×65 mm |
Output
Min. load current | 100 mA |
---|---|
Contact material | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Power rating (voltage dependent) | max. 1250 VA/240 W |
Switching current per output | max. 5 A |
Input
Connection voltage - current | 230 V AC/DC (195...250 V AC/DC) - 4 mA |
---|---|
LED display | LED (red) |
Utilization category
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 5 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |
Product article number of manufacturer | 51562 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027458 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Tilbehør
---- Overspændingsbegrænser ----
---- Skruetrækker ----
---- Mærkningstilbehør ----