Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY
Bildet kan avvike fra produktet

RMMD-2A/24VDC INPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
Artikkelnummer: 51140
Produktalternativ:    52111
Vekt: 0.041 kg
Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

1 relay; 2 NO contacts
2 A
24 V DC
Screw terminals
with minus plug link
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range -25...+60 °C
Dimensions H×W×D 82×12×68 mm
Output
Switching voltage max. 250 V AC/DC
Switching current per output max. 2 A
Min. load current 5 mA
Power rating (voltage dependent) max. 125 VA/60 W
Switching frequency max. 15 Hz
Contact material Ag Au
Energize/release/contact bounce time 10/10/1 ms
Input
Connection voltage - current 24 V DC (19.2...30 V DC) - 15 mA
Plug link (supplied) Art-No. 90960
LED display LED (yellow)
Utilization category
AC-1 2 A (24/110/230 V AC)
AC-15 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
DC-13 0.8 A (24 V DC); 0.1 A (110 V DC); 0.01 A (230 V DC)
Handelsinformasjon
EAN 4048879027731
eClass 27371001
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85364900
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Information: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Information: EU declaration of conformity 51140_1197-04.16_ce_z_b.pdf
* pluss MVA og frakt