RMM 11/110 AC OUTPUT RELAY
IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
Artikkelnummer: | 51552 |
Produktalternativ: | 52030 |
Vekt: | 0.033 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
1 relay; 1 NO contact
6 A
110 V AC
Screw terminals
6 A
110 V AC
Screw terminals


Tekniske data
General data
Mounting method | DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+60 °C |
Test isolation voltage | 4.0 kV |
Mech./ elect. life | 20 000 000 switching cycles/load dependent |
Dimensions H×W×D | 56×12×65 mm |
Output
Min. load current | 100 mA |
---|---|
Contact material | Ag Ni 0.15 hv; Ag hv |
Energize/release/contact bounce time | 10/15/1.5 ms |
Switching voltage | max. 250 V AC/DC |
Switching frequency | max. 10 Hz |
Power rating (voltage dependent) | max. 1250 VA/240 W |
Switching current per output | max. 6 A |
Input
Connection voltage - current | 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC) - 3.5 mA |
---|---|
LED display | LED (red) |
Utilization category
AC-15 | 4 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Product article number of manufacturer | 51552 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
EAN | 4048879027489 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Tilbehør
---- Skruetrækker ----
---- Overspændingsbegrænser ----
---- Mærkningstilbehør ----