Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED
Bildet kan avvike fra produktet

MKN POWER SUPPLY 1-PHASE, LINEAR REGULATED

IN: 230VAC OUT: 10V/0,08ADC
Artikkelnummer: 85615
Vekt: 0.2 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: 230 V AC
OUTPUT: 10 V DC
Current: 80 mA
This power supply units meet the (EN 61000-3-2) standard for harmonic current.
Input
Input current approx. 20 mA
Input fuse (external) 63 mA (T)
Frequency 50...60 Hz
Input voltage 207...253 V AC
General data
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C, no condensation
Output
Output current max. 80 mA
Ripple max. 10 mV ss/pp
Output suppression VDR and smoothing capacitor
Unit protection short-circuit and overload protected
LED display LED (green): in operation
Handelsinformasjon
EAN 4048879079655
eClass 27049002
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85044090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 85615_764-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt