Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MCS POWER SUPPLY 3-PHASE,
Bildet kan avvike fra produktet

MCS POWER SUPPLY 3-PHASE,

IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC
Artikkelnummer: 85095
Produktalternativ:    85691
Vekt: 1.28 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Current: 10 A
Input
Input voltage 3× 340...460 V AC
Input current 3× 0.7 A
Inrush current after 1 ms max. 25 A
Primary fusing external max. 3× 4 A
Frequency 50...60 Hz
General data
Standards EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 A
Relative humidity 30...90%, no condensation
Efficiency 90%
Dimensions H×W×D 127×68×160 mm
Mounting method DIN-rail mountable TH35 (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+85 °C)
Output
Output voltage 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V adjustable
Output current 10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C)
Mains failure bridging time min. 10 ms (400 V AC)
Ripple max. 20 mV eff/rms
Unit protection short-circuit and overload protected
Spikes max. 100 mV ss/pp
LED display LED (green) for output voltage
Selectable switch-off mode front sided plug link (automatic re-start or definite shut-off)
Parallel usage/serial usage yes/yes
Handelsinformasjon
EAN 4048879080484
eClass 27049002
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85044090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 85095_32-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 85095_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 85095_stp_x_a.zip
  • Last ned Installation Instructions 85095_ina_4_10.pdf
* pluss MVA og frakt