Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
SV-2 X SUB D 25 -KL.  FOR SIGNAL TRANSFER
Bildet kan avvike fra produktet

SV-2 X SUB D 25 -KL. FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A
Artikkelnummer: 54163
Produktalternativ:    54042
Vekt: 0.172 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Female connector
25-pole
Screw terminals
Technical Data
Operating voltage 125 V AC/150 V DC
Operating current per bit max. 2 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Locking of ports Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807)
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 75×90×66 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879026178
eClass 27143424
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 54163_10-06.18_ce_z_d.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt