Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
LUG S 8  FOR SIGNAL TRANSFER
Bildet kan avvike fra produktet

LUG S 8 FOR SIGNAL TRANSFER

250V / 8 A
Artikkelnummer: 54100
Produktalternativ:    6654101
Vekt: 0.076 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

8-pole
Screw plug-in terminals
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current per bit 8 A
General data
Connection Screw plug-in terminal: max. 4 mm², single wire
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Dimensions H×W×D 75×45×66 mm
Temperature range -20...+60 °C
Handelsinformasjon
EAN 4048879026291
eClass 27143424
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010
 
Data om artikkel
* pluss MVA og frakt