SV-SUB D 37 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER
125 VAC/DC / 2 A
Artikkelnummer: | 54043 |
Produktalternativ: | 6654043 |
Vekt: | 0.1 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
Female connector
37-pole
Screw terminals
37-pole
Screw terminals


Tekniske data
Technical Data
Operating voltage | 125 V AC/150 V DC |
---|---|
Material group | EN 60664-1 over voltage, category II |
Locking of ports | Standard UNC 4-40 screw thread bolt (EN 60807) |
Operating current per bit | max. 2 A |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | -20...+70 °C |
Dimensions H×W×D | 63×75×58 mm |
Product article number of manufacturer | 54043 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879026468 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Tilbehør
---- Marking Accessories ----
---- Screwdriver ----
---- Screw ----