Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
UFL 26 L PLUG  FOR SIGNAL TRANSFER
Bildet kan avvike fra produktet

UFL 26 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

24 VDC / 1 A - male with LED
Artikkelnummer: 54014
Produktalternativ:    54203
Vekt: 0.14 kg
Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Ribbon cable connector + LED
26-pole
Via the combined fixing mechanism, connectors with or without strain relief can be connected.
Technical Data
Operating voltage 24 V AC
Operating current per bit max. 1 A
Material group EN 60664-1 over voltage, category II
LED display LED (red) Ø 3 mm per pole, acc. to potential -
Plug connector for plugs with or without strain relief (DIN 41651); for plugs with strain relief, it may be necessary to remove the bottom hook
General data
Dimensions H×W×D 63×75×48 mm
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -20...+70 °C
Handelsinformasjon
EAN 4048879026598
eClass 27141120
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990
 
Data om artikkel
* pluss MVA og frakt