Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE
Bildet kan avvike fra produktet

AMMS 10-1 OPTO-COUPLER MODULE

IN: 30 VDC - OUT: 48 VDC / 0.5 A
Artikkelnummer: 50010
Produktalternativ:    50040
Vekt: 0.027 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Transistor 0.5 A
4...30 V DC
Input
Voltage range ON 4...30 V DC
Voltage range OFF 0...2 V DC
Input current max. 10 mA
LED display LED (red)
Output
Switching voltage 4.5...44 V DC
Switching current per output 1 mA...0.5 A
Saturation voltage (across output) max. 1.2 V DC
Leakage current (output is open) max. 0.3 mA
Switching time ON/OFF 65 µs/20 ms
Switching frequency max. 7 kHz (resist.) at max. 0.1 A/max. 10 Hz (ind.)
General data
Test isolation voltage 3.75 kV
Mounting method DIN-rail mountable TH35 or G32 (EN 60715)
Housing Black plastic, flame retardant
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 63×11.8×56 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879028080
eClass 27371604
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85414090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 50010_1503-04.16_ce_z_c.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt