Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
POTENTIAL RAIL RED  90976
Bildet kan avvike fra produktet

POTENTIAL RAIL RED

Spacing 6,2 mm

Artikkelnummer: 90976
Produktalternativ:   
Vekt: 0.004 kg
Opprinnelsesland:  PL
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Potential rail red
10-pole, spacing 6.2 mm
Suitable for product group
MIRO 6.2

ECLASS-6.0 27141140
ECLASS-6.1 27141140
ECLASS-7.0 27141140
ECLASS-8.0 27141140
ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.1 27141140
ECLASS-11.1 27141140
ECLASS-12.0 27141140
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879025355
Pakkestørrelse 5
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: P8 90976_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Klemme ----
* pluss MVA og frakt