Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
EUROCARD HOLDER
Bildet kan avvike fra produktet

EUROCARD HOLDER

SKP 32/1 F, 250V/4A, row b,z
Artikkelnummer: 63010
Vekt: 0.298 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Screw terminals
32-pole F (EN 60603)
Row b, z
250 V AC
With the vertical snap adapter SASA 135 Art.-No. 63900 the holder can be mounted at right-angles on the rail. The D2 size is for a card without a front plate.
Technical Data
Operating voltage 250 V AC
Operating current max. 4 A
Configuration 32-pole F (EN 60603)
Material group EN 60664-1 over voltage, category I
Material Plastic, flame retardant
General data
Connection 4 mm² single core
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715) or screw fixing
Description
Functional description To insert the card first press down the 2 yellow buttons. Then slide the Eurocard into the guide slots pushing until fully engaged. The card is now locked into position. It can be removed by pressing down on the 2 yellow buttons.
Handelsinformasjon
EAN 4048879042192
eClass 27260710
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 63010_4002-04.16_ce_z_c.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt