Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°
Bildet kan avvike fra produktet

VALVE PLUG SUPPRESSOR FORM BI - 11MM 90°

RC and LED, 110VAC/DC/10VA/W
Artikkelnummer: 3124170
Vekt: 0.016 kg
Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

110 V AC/DC
RC + LED
Remove plug gasket when fitting adapter. Other LED colors on request.
Note PIN arrangement (PE at cable outlet of connector). 180° turned version on request.
General data
Dimensions H×W×D 15×63×21.5 mm
Housing Polyamide black, flame retardant, temperature resistance up to 130 °C
Temperature range -20...+60 °C
Material (contact) Silvered bronze
Technical Data
Switch off delay time max. 20 ms
Switch off peak max. 250 V
max. power (W) max. 10 W (VA)
LED display (yellow opac)
Handelsinformasjon
EAN 4048879012003
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 3124170_07-09.20_ce_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 3124170_stp_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 3124170_dxf_x_a.zip
  • Last ned Product data 3124115_pd_x_11.zip
* pluss MVA og frakt