Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
Bildet kan avvike fra produktet

UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 230VAC/DC/200VA/W
Artikkelnummer: 26155
Vekt: 0.019 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Appropriate contactors
universal
General data
Dimensions H×W×D 20×43×12 mm
Temperature range -20...+70 °C
Technical Data
max. power (W) 200 W (VA)
Handelsinformasjon
EAN 4048879018203
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 26155_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 26155_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 26155_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA
* pluss MVA og frakt