UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
Varistor, 24VDC/50VA/W
Artikkelnummer: | 26150 |
Vekt: | 0.017 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
24 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.





Tekniske data
Technical Data
Input voltage | 24...24 V AC/DC |
---|---|
max. power (W) | 50 W (VA) |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 20×43×12 mm |
Appropriate contactors
universal |
Product article number of manufacturer | 26150 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879018234 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Tilbehør
---- Skruetrækker ----