UNIVERSAL CONTACTOR SUPPRESSOR
RC, 48VDC15VA/W
Artikkelnummer: | 20013 |
Vekt: | 0.028 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
48 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
RC
For other configurations and voltages, please inquire.





Tekniske data
Technical Data
Input voltage | 24...48 V AC/DC |
---|---|
Material | Flame retardant plastic acc. to (UL 94) |
Damping factor | approx. 1.5× UN |
Connection wires | self-securing cable forks |
max. power (W) | 15 W (VA) |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 35×30×18 mm |
Appropriate contactors
universal |
Product article number of manufacturer | 20013 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879020657 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Tilbehør
---- Skruetrækker ----