Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR
Bildet kan avvike fra produktet

TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 250VAC/DC
Artikkelnummer: 26187
Vekt: 0.003 kg
Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires flexible connection wires
General data
Dimensions H×W×D 13×23×7.5 mm
Temperature range -20...+70 °C
Appropriate contactors
100-M
Handelsinformasjon
EAN 4048879018104
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approval: CSA CA 26187_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Last ned Approval: UL Registered CA 26187_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned Approval: UL Registered US 26187_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Last ned Information: China-RoHS EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cURus
* pluss MVA og frakt