Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR
Bildet kan avvike fra produktet

SUPPRESSOR FOR SIEMENS CONTACTOR S00 MOTOR

RC, star, 3x575 VAC, 7.5 kV
Artikkelnummer: 23220
Vekt: 0.047 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

3× 575 V AC
RC
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Frequency 50...60 Hz
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
General data
Connection Connection wires
Mounting method snap on Siemens Schütz Sirius 3 RT 201 with spring connention
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 42×45×31 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879412742
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 23220_04-01.13_ce_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 23220_E338196-NLDX2_ur_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 23220_E338196-NLDX8_urc_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 23220_stp_x_a.7z
  • Last ned Drawing Files 23220_dxf_x_a.7z
  • Last ned Installation Instructions 23220_ina_d_a.pdf
cURus
* pluss MVA og frakt