Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
SUPPRESSOR FOR CONTACTORS
Bildet kan avvike fra produktet

SUPPRESSOR FOR CONTACTORS

RC, 230 VAC/DC, 15 VA/W
Artikkelnummer: 20002
Vekt: 0.018 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

230 V AC/DC
RC
For other configurations and voltages, please inquire.
Appropriate contactors
universal
Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires self-securing cable forks
max. power (W) 15 W (VA)
General data
Dimensions H×W×D 30×20×13 mm
Temperature range -20...+70 °C
Handelsinformasjon
EAN 4048879020732
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 20002_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 20002_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 20002_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA
* pluss MVA og frakt