SIEMENS CONTACTOR SUPPRESSOR
Diode and LED, 24VDC
Artikkelnummer: | 26501 |
Vekt: | 0.003 kg |
Opprinnelsesland: | DE |
Tilgjengelig
Beskrivelse
24 V DC
Diode + LED
Diode + LED

Tekniske data
Technical Data
Input voltage | 12...24 V DC |
---|
General data
Dimensions H×W×D | 28×8.6×32 mm |
---|
Appropriate contactors
Appropriate contactors | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Product article number of manufacturer | 26501 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
EAN | 4048879017633 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Tilbehør
---- Screwdriver ----