Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Bildet kan avvike fra produktet

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/4kW
Artikkelnummer: 23112
Produktalternativ:    23172
Vekt: 0.031 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

3× 575 V AC
VDR
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Ring terminals isolated M6
General data
Connection approx. 100 mm, single cores 0.5 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879019293
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 23112_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 23112_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
* pluss MVA og frakt