Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MOTOR SUPPRESSOR
Bildet kan avvike fra produktet

MOTOR SUPPRESSOR

Varistor, 3x400VAC/7,5kW
Artikkelnummer: 23111
Produktalternativ:    23171
Vekt: 0.03 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

3× 400 V AC
VDR
isolated M6
PG9
Suppressors for other voltages, frequencies, and motor ratings available on request. Do not use RC motor suppressors with frequency inverters.
Technical Data
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Potting compound 2-component epoxy
Frequency 10...400 Hz
Ring terminals isolated M6
General data
Connection approx. 100 mm, single cores 0.5 mm²
Mounting method on motor terminal box with plug connector
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 25×25×40 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879019309
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 23111_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 23111_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cURus
* pluss MVA og frakt