Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
ABB CONTACTOR SUPPRESSOR
Bildet kan avvike fra produktet

ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

Varistor, 230VAC/DC
Artikkelnummer: 26079
Vekt: 0.006 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

230 V AC/DC
VDR
For other configurations and voltages, please inquire.
Appropriate contactors
B 6, BC 6, VB 6, KC 6
Technical Data
Damping factor approx. 1.5× UN
Material Flame retardant plastic acc. to (UL 94)
Connection wires self-securing cable forks
General data
Temperature range -20...+70 °C
Dimensions H×W×D 20×11.5×7.5 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879018425
eClass 27371013
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85363010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 26079_E140415_NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 26079_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 26079_E140415_NKCR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cURus
CSA
* pluss MVA og frakt