GROUNDING STRIP 6MM² 200MM FOR M4
Tinned copper
Artikkelnummer: | 4000-71001-0620004 |
Vekt: | 0.02 kg |
Opprinnelsesland: | TR |
Tilgjengelig
Beskrivelse
Ground strap 6 mm²
200 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
200 mm for screw (M4)
max. 50 A
for Modlink MSDD
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031479 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 74130000 |
Tilbehør
---- Jordingsmateriel ----
---- Skruetrækker ----