Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MSVD POWER SOCKET NEMA
Bildet kan avvike fra produktet

MSVD POWER SOCKET NEMA

Mounting rail
Artikkelnummer: 67982
Vekt: 0.155 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

USA (2× NEMA 5-15)
Screw terminals
Each socket can be loaded with 20 A, however, the total load of both sockets must be below 30 A.
Technical Data
Operating voltage 125 V AC
Operating current max. 15 A
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Connection Screw terminals: max. 6 mm²
Dimensions H×W×D 126×64×55 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879041379
eClass 27189217
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 67982_E205946_NMTR8_urc_z_d.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 67982_E205946_NMTR2_ur_z_d.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 67981_E205946_NMTR8_urc_z_d.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 67982_stp_x_b.zip
  • Last ned Drawing Files 67982_dxf_x_b.zip
  • Last ned Installation Instructions 67982_ina_2_12.pdf
cURus
* pluss MVA og frakt