Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Bildet kan avvike fra produktet

MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA
Artikkelnummer: 44201
Produktalternativ:    44205
Vekt: 0.171 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Screw terminals
This product is a processing component and must only be used by authorized manufacturers or people.
Input and output galvanically separated
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current max. 300 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 1 kHz
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 62×86×67.5 mm
Voltage inputs
Input resistor approx. 10 kΩ
Voltage output signals
Load max. 300 mA
Handelsinformasjon
EAN 4048879028516
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt