Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2/3-LEAD METHOD
Bildet kan avvike fra produktet

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2/3-LEAD METHOD

IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Artikkelnummer: 44331
Produktalternativ:    6644331
Vekt: 0.054 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: -50...+150 °C
Screw terminals
General data
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (18...30 V DC), smoothed
Operating current max. 80 mA
Cable resistance (without Pt100) max. 100 Ω (3-wire technology)
Output signals at 0...10 V DC max. 25 mA, overload protected
Output signals at 0...20 mA max. 500 Ω RL
Output signals at 4...20 V mA max. 500 Ω RL
Tolerance ±1% from end value
Description
Functional description The Murrelektronik temperature converter module works in conjunction with a temperature sensor PT100 (IEC 751/EN 60751) and converts the temperature into a standard signal format of (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). The MTW modules supply a constant curre
Handelsinformasjon
EAN 4048879028257
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 44331_1822-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Installation Instructions 44331_ina_2_10.pdf
* pluss MVA og frakt