Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MIRO 6.2 IMPULSE EXTENSION MODULES
Bildet kan avvike fra produktet

MIRO 6.2 IMPULSE EXTENSION MODULES

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.1 A
Artikkelnummer: 52320
Produktalternativ:    6652320
Vekt: 0.04 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Transistor output
Impulse expansion: 0.1...10 s
Screw terminals
Input
Input voltage 19...29 V DC
Control voltage 16...32 V DC
Time range 0.1...10 s
Impulse length min. 0.5 ms
Output
Switching voltage Operating voltage -1.5 V
Switching current per output max. 100 mA
General data
Test isolation voltage no galvanic separation
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879026963
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 52320_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52320_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52320_1424-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52320_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 52320_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus
* pluss MVA og frakt