Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
FREQUENCY/VOLTAGE-CURRENT-CONVERTER
Bildet kan avvike fra produktet

FREQUENCY/VOLTAGE-CURRENT-CONVERTER

IN: 0..100 kHz - OUT: 0..10 V / (0)4..20 mA
Artikkelnummer: 44275
Produktalternativ:    6644275
Vekt: 0.05 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%
Operating current max. 80 mA
Response time max. 350 ms
Tolerance 0.5% from end value
Voltage inputs
Input voltage 10...30 V DC
Current input signals
Input current 6...25 mA
Input resistor approx. 1.2 kΩ
Voltage output signals
Output signal 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Description
Functional description The new frequency converter in the slim MIRO housing can be universally used. The frequency that is applied on the three inputs, will be galvanically isolated, transformed and is available as analog signal on all three outputs.
Handelsinformasjon
EAN 4048879028301
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 44275_1820-04.16_ce_z_d.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* pluss MVA og frakt