Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20MA
Bildet kan avvike fra produktet

D/A-CONVERTER 8-BIT - OUTPUT 4 ... 20MA

IN: 8 Bit - OUT: 4 ... 20mA
Artikkelnummer: 44073
Produktalternativ:    44067
Vekt: 0.16 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

D/A converter
8 Bit
4...20 mA
Input and output galvanically separated
Input
Input current max. 10 mA/Bit
Input signal 0...30 V DC (with LED display)
Output
Output current max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA
General data
Test isolation voltage 2.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 65×67.5×86 mm
Technical Data
Operating voltage 21...30 V DC, smoothed (with LED)
Operating current 100 mA (idle load), max. 150 mA (full load)
Tolerance ±1%
Description
Functional description The maximum output signal of converters with voltage output can be adjusted to the operating voltage minus 2 V. The outputs are short-circuit protected and overload protected due to internal current limiting.
Handelsinformasjon
EAN 4048879028615
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 44073_1805-04.16_ce_z_c.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Installation Instructions 44073_ina_6_10.pdf
* pluss MVA og frakt