Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 0.2
Bildet kan avvike fra produktet

ACTIVE BRAKE RECTIFIER V 0.2

IN: 24 VDC - OUT: 200 VDC / 0,75 A
Artikkelnummer: 50001
Produktalternativ:    50003
Vekt: 0.1 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Control voltage: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Spring clamp terminals
Input
Input voltage L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC)
Input current max. 0.8 A
Control voltage 24 V DC (ON: > 10 V DC; OFF: < 5 V DC)
LED display LED (green)
Invers-polarity protection yes
General data
Protection IP20
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Connection Spring clamp terminals
Temperature range 0...+55 °C (storage temperature -20...+60 °C), no condensation
Dimensions H×W×D 22.5×75×85 mm
Output
Output voltage 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max. 0.75 A
Switching frequency max. 2.5 Hz
Handelsinformasjon
EAN 4048879028097
eClass 27371604
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85044082
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 50001_1501-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 50001_E205946_NMTR2_ur_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 50001_E205946_NMTR8_urc_z_b.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 50001_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 50001_stp_x_a.zip
  • Last ned Installation Instructions 50001_ina_d_10.pdf
cURus
* pluss MVA og frakt