Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Bildet kan avvike fra produktet

MUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V
Artikkelnummer: 44205
Produktalternativ:    6644205
Vekt: 0.171 kg
Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
with bridge system
Screw terminals
Input and output galvanically separated
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Description
Functional description The Murrelektronik analog converters convert standard signal formats (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanically separated into one of these signal formats. Due to an integrated current limiter the output is short-circuit and overload protected. Module
Voltage inputs
Input resistor approx. 200 kΩ
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Handelsinformasjon
EAN 4048879028486
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 44205_03-08.17_ce_z_d.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 52000_stp_x_a.zip
* pluss MVA og frakt