Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
Bildet kan avvike fra produktet

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued
Artikkelnummer: 44228
Produktalternativ:    44207
Vekt: 0.171 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Current input signals
Load approx. 250 Ω
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Description
Functional description The Murrelektronik analog converters convert standard signal formats (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanically separated into one of these signal formats. Due to an integrated current limiter the output is short-circuit and overload protected. Module
Handelsinformasjon
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Opprinnelsesland CZ
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85437090
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 44228_07-08.17_ce_z_d.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 52000_stp_x_a.zip
* pluss MVA og frakt