CABLECLIP FOR CORRUGATED TUBE (SIZE 13MM)
Artikkelnummer: | 7000-99081-0000000 |
Vekt: | 0.009 kg |
Opprinnelsesland: | CZ |
Tilgjengelig
Beskrivelse
Tube adapter
black
snap-in for corrugated tube (size 13 mm)
Cable diameter (4...7 mm)
black
snap-in for corrugated tube (size 13 mm)
Cable diameter (4...7 mm)
Tekniske data
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -25 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27142890 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149114 |
ECLASS-7.0 | 27439205 |
ECLASS-8.0 | 27439205 |
ECLASS-9.0 | 27430312 |
ECLASS-10.1 | 27430312 |
ECLASS-11.1 | 27430312 |
ECLASS-12.0 | 27430312 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879114127 |
Pakkestørrelse | 10 |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Tilbehør
---- Sensor-aktuator-linje ----