Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80

Stripping plier straight 0.02-10mm²

Artikkelnummer: 7000-98301-0000000
Vekt: 0.136 kg
Opprinnelsesland:  SE
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Tool
Stripping pliers
straight
for
Material wire isolation
PVC
0.02...10 mm²
Quantity: 1 piece

Mechanical data | Mounting data
Height 191 mm
Width 90 mm
Depth 20 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21043706
ECLASS-11.1 21043706
ECLASS-12.0 21043706
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879733113
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 82032000

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Document: Installation guide 7000-98301-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* pluss MVA og frakt