Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection  7000-99701-0000000
Bildet kan avvike fra produktet

Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection

2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm

Artikkelnummer: 7000-99701-0000000
Vekt: 0.07 kg
Opprinnelsesland:  DE
Kontakt oss for leveringsdato
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Push Pull SCRJ POF male, field-wireable
Good chemical and oil resistance (oil resistance does not apply to use with PVC cable)
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879432849
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Approval: UL Registered CA 7000-99701-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-99701-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-99701-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-99701_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* pluss MVA og frakt