Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°
Shielded, 12Mbit/s
Artikkelnummer: | 7000-99411-0000000 |
Produktalternativ: | 7000-99441-0000000 |
Vekt: | 0.045 kg |
Opprinnelsesland: | HU |
Ikke på lager - Kontakt oss for leveringsdato
Beskrivelse
PROFIBUS
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device
Tekniske data
Form
Form | 99411 |
---|
Technical Data
Operating voltage | 4.75...5.25 V DC (via the fieldbus device) |
---|---|
Transfer rate | max. 12 Mbit/s |
Current consumption | max. 12.5 mA |
Connection | M12×1 mm |
Protection | IP30 |
Terminating resistor | integrated, switchable |
General data
Temperature range | -20...+70 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 59×45×17 mm |
Product article number of manufacturer | 7000-99411-0000000 |
---|
Handelsinformasjon
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
EAN | 4048879303637 |
Pakkestørrelse | 1 |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Tilbehør
---- Termineringsmodstand ----
---- Datalinje ----
---- Tilslutningskabel ----