Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
CUBE20S POWER MODULE
Bildet kan avvike fra produktet

CUBE20S POWER MODULE

24VDC
Artikkelnummer: 57130
Vekt: 0.074 kg
  Tilgjengelig
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Power module
Expansion module
for external voltage supply
Module supply
Operating voltage max. 28.8 V DC
Total current max. 10 A
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Output
Output current (I/Os /Backplane) 10/0 A
Output voltage (I/Os /Backplane) 24 V AC
Handelsinformasjon
EAN 4048879422888
eClass 27242610
Opprinnelsesland TH
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 57130_4708-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 57130_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 57130_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 57130_p8_2_50.zip
  • Last ned Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Last ned Manuals 57120_hdb_x_12.zip
  • Last ned Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* pluss MVA og frakt