Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS
Bildet kan avvike fra produktet

CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS

4 x 24 V DC + 4 x 0 V DC
Artikkelnummer: 57122
Vekt: 0.074 kg
  Under produksjon
 Produktsammenlikning
Listepris per stykk:

Du liker kanskje også

Potential distributor
Expansion module
4× 24 V DC
Module supply
Operating voltage max. 30 V DC
Total current max. 10 A
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp terminals: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -25...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×52.5 mm
Handelsinformasjon
EAN 4048879422871
eClass 27379201
Opprinnelsesland TH
Pakkestørrelse 1
Tolltariffnummer 85369010
 
Data om artikkel
  • Last ned Datablad
  • Last ned Approvals and certificates 57122_4707-04.16_ce_z_b.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 57122_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Last ned Approvals and certificates 57122_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Last ned China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Last ned Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Last ned Drawing Files 57122_p8_2_50.zip
  • Last ned Manuals 57120_hdb_x_12.zip
cULus
* pluss MVA og frakt