Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Zoom
1,6 mm crimp contact m/turned/gold 0,14-0,37 mm²  70MH-ZKA1G-0100100
Bildet kan avvike fra produktet

1,6 mm crimp contact m/turned/gold 0,14-0,37 mm²

100 Stück

Artikkelnummer: 70MH-ZKA1G-0100100
Vekt: 0.001 kg
Opprinnelsesland:  CZ
Tilgjengelig
Listepris per stykk:
legg til datavogn legg til Easy-Import-Export

Beskrivelse

Turned crimp contact
Male
1.6 mm
0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)
Quantity: 100 pcs.
Technical data will be only guaranteed with Murrelektronik components.

Installation
Connection cross section min. 0,14 mm²
Connection cross section max. 0,37 mm²
AWG number min. 26
AWG number max. 22
Installation | Connection
Stripping length 7 mm
Connection Crimp
Gender male
Mating cycles min. 500
Mechanical data | Material data
Coating contact gold plated
Material contact Brass
Mechanical data | Mounting data
Height 3,2 mm
Width 3,2 mm
Depth 25 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879649933
Pakkestørrelse 100
Tolltariffnummer 85366990

 
Data om artikkel
  • Produkt-PDF
  • Construction files: DXF 70MH-ZKA1G-0100100_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKA1G-0100100_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Crimptang ----
---- Indsats til crimptang ----
* pluss MVA og frakt