Har du spørsmål angående produktene våre? Ekspertene våre hjelper deg gjerne videre! Ring oss +47 32 1790-80
Power Supply DC

Spesialister innenfor desentral automasjonsteknologi


Som et internasjonalt familie-eiet firma tilbyr Murrelektronik et omfattende utvalg av elektriske og elektroniske installasjonskonsepter til maskin- og system applikasjoner.

Vi er din pålitelige partner av individuelle automasjonsløsninger. Vi spesialiserer oss i desentral automasjonsteknologi med det formål å optimere maskin- og systeminstallasjoner for å øke våre kunders konkurranseevne.


Fra ventilplugger til M12 kabler til styreskapet – alt fra én kilde

Murrelektronik sitt omfattende utvalg av produkter til elektriske og elektroniske installasjonskonsept gjør det mulig for utmerket automasjonsløsninger til maskin- og systeminstallasjon. Med konstant fokus på omkostningseffektivitet og toppkvalitet.

  • Elektronikk i styreskapet:Murrelektronik sine komponenter til styreskapet gir ideell strømtilførsel i maskin- og systeminstallasjoner. Switch mode strømtilførsler, elektroniske sikringer og switcher er gunstig tilpassede hverandre og gir intelligent strømtilføring. Murrelektronik er kjent over hele verden for MICO, løsningen til intelligent strømovervåking. MICO modulene tilbyr det beste innenfor elektroniske sikringer.
  • Interfaces:I mange installasjoner er interfaces fra styreskapet ut i feltet en viktig del. Med Murrelektronik sitt store utvalg av komponenter inkluderer kjapp tilkopling og enkel frakopling av diagnostiske enheter. Uansett om du har bruk for belysningselementer, kraftige plugger eller annet – finner du med garanti det du skal bruke hos Murrelektronik!
  • Connection teknologi:Som en førende produsent av connection kabler tilbyr Murrelektronik et nesten ubegrenset utvalg av kabeltyper, farger og tilkoplingstyper for å gi den best mulige løsning til ditt system eller prosjekt. Produktsortimentet inkluderer RJ45, M8 & M12 sensorkabler, som du kan sette sammen i vår online-shop, ut fra kravene dine (f.eks. skjermet kabel med åpen ende osv.). Med over 20.000 forskjellige M12 kabler er Murrelektronik en av produsentene med det mest omfattende produktsortiment av M12 kabler. Ventilforbindelser til alle vanlige ventiltyper og motortilkoblingskabler (MQ15, M23) gjør sortimentet pomplett.
  • IO-systemer:Enten det er en modulær løsning eller som en modul, forbinder Murrelektronik IO-systemer aktuatorer og sensorer i dine system opp med de respektive kontroller eller skyen, ved å bruke kabler. Produktsortimentet er ekstremt variert: alt fra smarte distribusjonsløsninger til kraftige fieldbus-systemer! Å bruke teknologier som IO-Link, Safety eller løsninger til applikasjoner innenfor IIoT/Industry 4.0 gjør Murrelektronik til din sterke partner innenfor automasjonsteknologi.

Sikker og rask bestilling

Er du lei av vanskelige ordreprosesser og kjedelige produktsøkninger? Så er du det rette sted! For vi tilbyr deg de ideelle muligheter for å plassere din ordre enkelt på få minutter.

Rask bestilling: Har du allerede de nødvendige artikkelnummeret notert? Tast dem inn enten manuelt eller upload dem som CSV-filer og dermed bruke fordelen av en rask bestilling.

OCI Shop-Interface: Takket være OCI Shop-Interface har du en direkte adgang til produktkataloger fra Murrelektronik og du kan taste inn dine ordrer i dit ERP-system.


Vi er her for deg

Våre kompetente og kvalifiserende ansatte står alltid tilgjengelig for å besvare dine spørsmål om Murrelektronik sine produkter. Dertil vil våre eksperter i systemrådgivning gjerne støtte deg i prosjektplanleggingen for optimerte og kundetilpasset installasjonsløsninger.

Hos Murrelektronik utvikler vi kraftige systemløsninger for å øke systemtilgjengelighet og redusering av de samlet omkostninger. Takket omfattende godkjenninger og standarder er disse løsninger perfekt egnet til bruk i hele verden.

* pluss MVA og frakt